Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Podkładki do dławnic kablowych można stosować z dławnicami kablowymi i nakrętkami z asortymentu firmy Essentra. Są wykonane z neoprenu, szybkie w montażu i pełnią funkcję uszczelniającą.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3123 zł - 0,3123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 0,4013 zł - 0,4013 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1" NPT
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7042 zł - 0,7042 zł | 8 Na stanie |
PG 48
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,3444 zł - 0,3444 zł | 600 Na stanie |
M25 x 1.5
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| 0,654 zł - 0,654 zł | 350 Na stanie |
M63 x 1.5
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 0,4113 zł - 0,4113 zł | 15 Na stanie |
1" NPT
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 0,237 zł - 0,237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 13.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,5271 zł - 0,5271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,1757 zł - 0,1757 zł | 200 Na stanie |
M16 x 1.5
|
|
||
| 0,4699 zł - 0,4699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M40
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,2008 zł - 0,2008 zł | 6950 Na stanie |
PG 9
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,4099 zł - 0,4099 zł | 500 Na stanie |
M40
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 0,237 zł - 0,237 zł | 3778 Na stanie |
1/2" NPT
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,2245 zł - 0,2245 zł | 5900 Na stanie |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1757 zł - 0,1757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 9
|
|
||
| 0,5494 zł - 0,5494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 42
|
2.343 in
59.5 mm
|
||
| 0,237 zł - 0,237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 16
|
|
||
| 0,5884 zł - 0,5884 zł | 2043 Na stanie |
PG 42
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,1757 zł - 0,1757 zł | 25 Na stanie |
PG 11
|
|
||
| 0,237 zł - 0,237 zł | 645 Na stanie |
M20 x 1.5 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować