Podkładki do dławnic kablowych można stosować z dławnicami kablowymi i nakrętkami z asortymentu firmy Essentra. Są wykonane z neoprenu, szybkie w montażu i pełnią funkcję uszczelniającą.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1757 zł - 0,1757 zł | 200 Na stanie |
M16 x 1.5
|
|
||
| 0,4699 zł - 0,4699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M40
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,4013 zł - 0,4013 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1" NPT
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,5759 zł - 0,5759 zł | 1000 Na stanie |
PG 29
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
| 0,4015 zł - 0,4015 zł | 5500 Na stanie |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2774 zł - 0,2774 zł | 1500 Na stanie |
PG 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,4378 zł - 0,4378 zł | 850 Na stanie |
M32 x 1.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,1757 zł - 0,1757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1172 zł - 0,1172 zł | 150 Na stanie |
PG 7
|
|
||
| 0,4113 zł - 0,4113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M32 x 1.5
|
|
||
| 0,237 zł - 0,237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,4113 zł - 0,4113 zł | 10 Na stanie |
PG 29
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,2942 zł - 0,2942 zł | 5 Na stanie |
M12 x 1.5
|
|
||
| 0,2691 zł - 0,2691 zł | 400 Na stanie |
PG 16
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,5494 zł - 0,5494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 42
|
2.343 in
59.5 mm
|
||
| 0,2928 zł - 0,2928 zł | 26193 Na stanie |
M20 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,4727 zł - 0,4727 zł | 490 Na stanie |
M50 x 1.5
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
| 0,1757 zł - 0,1757 zł | 25 Na stanie |
PG 11
|
|
||
| 0,2942 zł - 0,2942 zł | 5 Na stanie |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,2245 zł - 0,2245 zł | 5900 Na stanie |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować