Menu Search

Płytka wagi - pojedyncza skala 100.0 90.0 Aluminium

Pojedyncze płytki skalujące służą do powtarzalnego, precyzyjnego pozycjonowania zacisków przesuwanych na liniowych prowadnicach lub wałach. Na krawędzi płytki naniesiona jest skala lub siatka umożliwiająca użytkownikom precyzyjne pomiary. Montuje się je na klej. Są odporne na zużycie.
Numer produktu Essentra:

20191320

Numer produktu produkcyjny:

20191320

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 19,7695 zł
10 - 19 17,7926 zł
20 - 49 16,8041 zł
50 - 99 15,8156 zł
100 + 14,8271 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

19,77 zł

1 x 19,7695 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Pojedyncza skala
Typ montażu Adhesive
d1 3.5
Materiał Aluminium
Kod towaru 8466209800

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt