Menu Search

Płytki mocujące 7.0 mm 7.0 mm HDPE Naturalny

This Suspension plate is used to support and stabilise structures or equipment. It is well-known for its exceptional strength, durability, and corrosion resistance. Ideal for use on electrical and lighting components and can offer strain relief for cables. Natural made from HDPE material.
Numer produktu Essentra:

10126455

Numer produktu produkcyjny:

150070700004

16000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,6937 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

346,85 zł

500 x 0,6937 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica otworu A 7.0 mm
Średnica otworu B 7.0 mm
Całkowita długość 32.0 mm
Grubość 16.0 mm
Kolor Naturalny
Standard gwintu Imperialne
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Polietylen o wysokiej gęstości

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt