Menu Search

SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Niebieski

Plomby SentryLock są wyposażone w wypustkę umożliwiającą zerwanie bez użycia narzędzi. Są wyposażone w koralikowy pasek ułatwiający chwycenie. Wykonane w całości z tworzywa sztucznego.
Numer produktu Essentra:

20086107

Numer produktu produkcyjny:

1222544

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,3988 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

398,80 zł

1000 x 0,3988 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 350.0 mm
B 50.0 mm
C 28.0 mm
D 3.8 mm
Pull Strength 20.0 kg-f
Możliwość demontażu Uchwyt zrywający
Typ SentryLock
Materiał korpusu PP
Mechanizm blokujący Szczęka blokująca z acetalu
Kolor Niebieski
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt