20122782
1222421
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,449 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 300.0 mm |
|---|---|
| A | 11.811 in |
| B | 50.0 mm |
| B | 1.969 in |
| C | 0.787 in |
| C | 20.0 mm |
| D | 6.4 mm |
| D | 0.252 in |
| F | 2.7 mm |
| F | 0.106 in |
| Pull Strength | 32.0 kg-f |
| Możliwość demontażu | Non Tear-Off |
| Typ | PrimeLock |
| Materiał korpusu | PP |
| Mechanizm blokujący | Plomba jednoelementowa |
| Kolor | Biały |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować