Menu Search

AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Żółty

Plomby AceLock są wyposażone w wypustkę umożliwiającą wygodne zerwanie bez użycia narzędzi. Idealnie sprawdzają się w elementach z małymi otworami lub zapadkami. Są wyposażone w koralikowy pasek ułatwiający chwycenie. Wykonane w całości z tworzywa sztucznego.
Numer produktu Essentra:

20082369

Numer produktu produkcyjny:

1222176

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,329 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

329,00 zł

1000 x 0,329 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 300.0 mm
B 29.0 mm
C 18.0 mm
D 3.0 mm
Pull Strength 12.0 kg-f
Możliwość demontażu Uchwyt zrywający
Typ AceLock
Materiał korpusu PP
Mechanizm blokujący Szczęka blokująca z acetalu
Kolor Żółty
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt