This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.
Plomby zaciskowe z gładkim paskiem to plomby indykatywne, które ujawniają ślady manipulacji i włamania w różnorodnych zastosowaniach.Łatwy montaż i zaciśnięcie do odpowiedniej średnicy.Dostępnych jest kilka rodzajów plomb, w tym z dłuższymi etykietami oraz z uchwytem zrywającym umożliwiającym szybkie i łatwe usunięcie. Materiał: , Polipropylen, PP Kolor: Pomarańczowy, Niebieski, Czerwony, Biały, Zielony, Żółty, Czarny Grupa SR: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | C | Możliwość demontażu | A | Kolor | B | Pull Strength | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5926 zł - 0,5926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Uchwyt zrywający
|
11.811 in
300.0 mm
|
Niebieski
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 0,5926 zł - 0,5926 zł | 1000 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
Uchwyt zrywający
|
11.811 in
300.0 mm
|
Czerwony
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 0,3848 zł - 0,3848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
Uchwyt zrywający
|
0.591 in
15.0 mm
|
Żółty
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,5382 zł - 0,5382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Żółty
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 0,5926 zł - 0,5926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Uchwyt zrywający
|
11.811 in
300.0 mm
|
Biały
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 0,5703 zł - 0,5703 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
Uchwyt zrywający
|
11.811 in
300.0 mm
|
Czerwony
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 0,3988 zł - 0,3988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
Boczny uchwyt zrywający
|
7.874 in
200.0 mm
|
Niebieski
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,3848 zł - 0,3848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
Uchwyt zrywający
|
0.591 in
15.0 mm
|
Zielony
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,6735 zł - 0,6735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Zielony
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,6735 zł - 0,6735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Niebieski
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,449 zł - 0,449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Biały
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,5703 zł - 0,5703 zł | 4000 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Czerwony
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 0,5703 zł - 0,5703 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Niebieski
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 0,5382 zł - 0,5382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Biały
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 0,3988 zł - 0,3988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
Boczny uchwyt zrywający
|
7.874 in
200.0 mm
|
Czerwony
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,5926 zł - 0,5926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Niebieski
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 0,5703 zł - 0,5703 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Uchwyt zrywający
|
7.874 in
200.0 mm
|
Zielony
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 0,5926 zł - 0,5926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Biały
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 0,5926 zł - 0,5926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Zielony
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 0,5703 zł - 0,5703 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
Uchwyt zrywający
|
11.811 in
300.0 mm
|
Niebieski
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować