20082468
1301531
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 5000 + | 0,1125 zł |
| A | 1.417 in |
|---|---|
| A | 36.0 mm |
| B | 10.0 mm |
| B | 0.394 in |
| C | 20.0 mm |
| C | 0.787 in |
| D | 0.421 in |
| D | 10.7 mm |
| E | 11.5 mm |
| E | 0.453 in |
| F | 0.669 in |
| F | 17.0 mm |
| G | 0.15 in |
| G | 3.8 mm |
| H | 0.26 in |
| H | 6.6 mm |
| Typ | Arrowlock |
| Materiał | PP |
| Materiał paska | PP |
| Kolor | Czerwony |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować