20086596
1255532
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 5000 + | 2,706 zł |
| A | 6.0 mm |
|---|---|
| A | 0.236 in |
| B | 0.453 in |
| B | 11.5 mm |
| C | 14.8 mm |
| C | 0.583 in |
| D | 23.8 mm |
| D | 0.937 in |
| E | 2.0 mm |
| E | 0.079 in |
| Typ | ZipLock |
| Materiał | HIPS |
| Materiał paska | PP |
| Kolor | Zielony |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować