Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20086619
1239571
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5000 + | 2,706 zł |
A | 0.236 in |
---|---|
A | 6.0 mm |
B | 0.453 in |
B | 11.5 mm |
C | 14.8 mm |
C | 0.583 in |
D | 0.937 in |
D | 23.8 mm |
E | 0.079 in |
E | 2.0 mm |
Typ | ZipLock |
Materiał | HIPS |
Materiał paska | PP |
Kolor | Żółty |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować