20085315
1222420
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 16,2593 zł |
Classification | Indicative Seal |
---|---|
Seal Type | Padlock Seal |
Type | T3 |
Removability | Cutting tool required |
Colour | Green |
Body Material | PP |
Overall Length | 68.0 mm |
Overall Length | 2.677 in |
Body Length | 40.0 mm |
Body Length | 1.575 in |
Body Width | 43.0 mm |
Body Width | 1.693 in |
Body Thickness | 4.8 mm |
Body Thickness | 0.189 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować