20085261
1222416
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,9722 zł |
| 500 - 999 | 0,8838 zł |
| 1000 + | 0,8035 zł |
| A | 62.0 mm |
|---|---|
| A | 2.441 in |
| B | 39.5 mm |
| B | 1.555 in |
| C | 21.0 mm |
| C | 0.827 in |
| D | 1.2 mm |
| D | 0.047 in |
| E | 0.157 in |
| E | 4.0 mm |
| Kolor | Niebieski |
| Materiał korpusu | PP |
| Typ | 2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować