20086930
1222414
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 200 + | 1,5942 zł |
| A | 66.0 mm |
|---|---|
| A | 2.598 in |
| B | 39.0 mm |
| B | 1.535 in |
| C | 25.0 mm |
| C | 0.984 in |
| D | 1.2 mm |
| D | 0.047 in |
| E | 0.197 in |
| E | 5.0 mm |
| Kolor | Zielony |
| Materiał korpusu | SAN |
| Typ | 1 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować