Menu Search

OctoLock 205.0 mm (L) 8.6 mm (W) 1.4 mm (T) PP Żółty

Numer produktu Essentra:

20085223

Numer produktu produkcyjny:

1222402

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,449 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

449,00 zł

1000 x 0,449 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 215.0 mm
B 6.3 mm
C 20.0 mm
D 16.8 mm
E 8.6 mm
F 205.0 mm
G 14.0 mm
Pull Strength 15.0 kg-f
Typ OctoLock
Możliwość demontażu Manual Removal - No Tool Required
Wersja Finger Break
Kolor Żółty
Materiał korpusu PP
Materiał paska PP
Mechanizm blokujący Acetal Locking Jaw
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt