20122287
1222225
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,2211 zł |
| WD | 0.067 in |
|---|---|
| WD | 1.7 mm |
| L | 853.018 ft |
| L | 260.0 m |
| A | 0.827 in |
| A | 21.0 mm |
| B | 0.551 in |
| B | 14.0 mm |
| T | 0.197 in |
| T | 5.0 mm |
| Materiał korpusu | ABS Resin |
| Kolor | Niebieski |
| Mechanizm blokujący | Korpus z żywicy ABS |
| Możliwość demontażu | Wymagane narzędzie tnące |
| Typ | CrimpLock |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować