20087319
1222229
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,4169 zł |
| A | 1.709 in |
|---|---|
| A | 43.4 mm |
| B | 1.102 in |
| B | 28.0 mm |
| C | 0.591 in |
| C | 15.0 mm |
| D | 0.307 in |
| D | 7.8 mm |
| F | 27.4 mm |
| F | 1.079 in |
| f2 | 21.9 mm |
| f2 | 0.862 in |
| Typ | Plomba dedykowana |
| Kolor | Czerwony |
| Materiał korpusu | PP |
| Materiał ramienia | Acetal |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować