Menu Search

Plastikowe uchwyty do węży

Na stanie

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

Zaprojektowane, aby zapewnić bezpieczne i lepsze połączenie węży i rurek ze złączkami.Wyposażone w zamek wciskany, który ułatwia montaż i demontaż.Do zastosowań motoryzacyjnych, przemysłowych i hydraulicznych. Materiał: Nylon 6/6, PA Kolor: Czarny, Naturalny, Biały, Szary Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
151 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 Kolor d1 Rodzaj mocowania W Typ Kup
1,9912 zł - 2,4582 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.8 mm
Naturalny
25.1 mm
Konstrukcja z blokadą
6.4 mm
3
0,8751 zł - 1,0804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.9 mm
Czarny
21.3 mm
Konstrukcja z blokadą
5.6 mm
3
0,7519 zł - 0,9283 zł 1000 Na stanie
13.6 mm
Czarny
12.1 mm
Konstrukcja z blokadą
5.6 mm
3
0,8542 zł - 1,0546 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.7 mm
Czarny
17.0 mm
Konstrukcja z blokadą
5.6 mm
3
2,7086 zł - 3,344 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.7 mm
Czarny
53.9 mm
Konstrukcja z blokadą
10.3 mm
3
0,6297 zł - 0,7774 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.4 mm
Czarny
6.2 mm
Konstrukcja z blokadą
5.6 mm
3
0,7341 zł - 0,9063 zł 1000 Na stanie
11.9 mm
Czarny
10.4 mm
Konstrukcja z blokadą
6.4 mm
3
0,8542 zł - 1,0546 zł 500 Na stanie
20.1 mm
Czarny
18.5 mm
Konstrukcja z blokadą
5.6 mm
3
0,5763 zł - 0,7115 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
Naturalny
7.2 mm
Konstrukcja z blokadą
3.8 mm
3
0,8334 zł - 1,0289 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.2 mm
Czarny
15.2 mm
Konstrukcja z blokadą
6.4 mm
3
0,8645 zł - 1,0673 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.2 mm
Czarny
19.0 mm
Konstrukcja z blokadą
5.5 mm
3
2,2282 zł - 2,7508 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
53.4 mm
Czarny
45.5 mm
Konstrukcja z blokadą
8.7 mm
3
0,6527 zł - 0,8058 zł 500 Na stanie
8.9 mm
Czarny
7.6 mm
Konstrukcja z blokadą
5.6 mm
3
0,8334 zł - 1,0289 zł 1000 Na stanie
15.4 mm
Czarny
13.7 mm
Konstrukcja z blokadą
6.4 mm
3
2,3512 zł - 2,9027 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
54.0 mm
Czarny
47.5 mm
Konstrukcja z blokadą
10.3 mm
3
1,0763 zł - 1,3288 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.0 mm
Czarny
22.5 mm
Konstrukcja z blokadą
6.4 mm
3
2,0645 zł - 2,5488 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.9 mm
Czarny
35.7 mm
Konstrukcja z blokadą
8.7 mm
3
2,6327 zł - 6,1547 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.2 mm
Czarny
31.8 mm
Konstrukcja z blokadą
7.5 mm
3
2,1548 zł - 2,6603 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
46.0 mm
Czarny
40.5 mm
Konstrukcja z blokadą
8.7 mm
3
1,0767 zł - 1,3293 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.2 mm
Czarny
26.2 mm
Konstrukcja z blokadą
7.5 mm
3
  • z 8
Zaciski do węży 25.1 mm 28.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10362532

Przedział cen netto
2,4582 zł - 1,9912 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    6.4 mm
  • d1
    25.1 mm
  • d2
    28.8 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 21.3 mm 23.9 mm Nylon 6/6 Czarny

10362433

Przedział cen netto
1,0804 zł - 0,8751 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    5.6 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.9 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 12.1 mm 13.6 mm Nylon 6/6 Czarny

10362372

Przedział cen netto
0,9283 zł - 0,7519 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 17.0 mm 19.7 mm Nylon 6/6 Czarny

10362402

Przedział cen netto
1,0546 zł - 0,8542 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    5.6 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.7 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 53.9 mm 60.7 mm Nylon 6/6 Czarny

10362518

Przedział cen netto
3,344 zł - 2,7086 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    10.3 mm
  • d1
    53.9 mm
  • d2
    60.7 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 6.2 mm 7.4 mm Nylon 6/6 Czarny

10362334

Przedział cen netto
0,7774 zł - 0,6297 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 10.4 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Czarny

10362365

Przedział cen netto
0,9063 zł - 0,7341 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • W
    6.4 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 18.5 mm 20.1 mm Nylon 6/6 Czarny

10362419

Przedział cen netto
1,0546 zł - 0,8542 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • W
    5.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 7.2 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10362525

Przedział cen netto
0,7115 zł - 0,5763 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    3.8 mm
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    7.9 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 15.2 mm 17.2 mm Nylon 6/6 Czarny

10362396

Przedział cen netto
1,0289 zł - 0,8334 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    6.4 mm
  • d1
    15.2 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 19.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Czarny

10362426

Przedział cen netto
1,0673 zł - 0,8645 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    5.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    22.2 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 45.5 mm 53.4 mm Nylon 6/6 Czarny

10362495

Przedział cen netto
2,7508 zł - 2,2282 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    8.7 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    53.4 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 7.6 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Czarny

10362341

Przedział cen netto
0,8058 zł - 0,6527 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • W
    5.6 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    8.9 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 13.7 mm 15.4 mm Nylon 6/6 Czarny

10362389

Przedział cen netto
1,0289 zł - 0,8334 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • W
    6.4 mm
  • d1
    13.7 mm
  • d2
    15.4 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 47.5 mm 54.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10362501

Przedział cen netto
2,9027 zł - 2,3512 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    10.3 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 22.5 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10362440

Przedział cen netto
1,3288 zł - 1,0763 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 35.7 mm 40.9 mm Nylon 6/6 Czarny

10362471

Przedział cen netto
2,5488 zł - 2,0645 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    8.7 mm
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    40.9 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 31.8 mm 36.2 mm Nylon 6/6 Czarny

10362464

Przedział cen netto
6,1547 zł - 2,6327 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    7.5 mm
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    36.2 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 40.5 mm 46.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10362488

Przedział cen netto
2,6603 zł - 2,1548 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    8.7 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    46.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 26.2 mm 30.2 mm Nylon 6/6 Czarny

10362457

Przedział cen netto
1,3293 zł - 1,0767 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    7.5 mm
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    30.2 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny