Menu Search

Plastikowe uchwyty do węży

Na stanie

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

Zaprojektowane, aby zapewnić bezpieczne i lepsze połączenie węży i rurek ze złączkami.Wyposażone w zamek wciskany, który ułatwia montaż i demontaż.Do zastosowań motoryzacyjnych, przemysłowych i hydraulicznych. Materiał: Nylon 6/6, PA Kolor: Czarny, Naturalny, Biały, Szary Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
151 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 Kolor d1 Rodzaj mocowania W Typ Kup
1,0384 zł - 1,2819 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
Naturalny
9.1 mm
Fin Clip Base, Inter-Locking
5.8 mm
1
4,5172 zł - 5,5768 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.5 mm
Czarny
74.7 mm
Double Grip Inter-Locking
9.4 mm
2
1,8787 zł - 2,3195 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.8 mm
Naturalny
25.1 mm
Fin Clip Base, Inter-Locking
6.4 mm
1
4,689 zł - 5,7889 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
102.1 mm
Czarny
97.7 mm
Double Grip Inter-Locking
8.5 mm
2
0,6337 zł - 0,7823 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.9 mm
Czarny
7.6 mm
Konstrukcja z blokadą
5.6 mm
3
0,6114 zł - 0,7548 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.4 mm
Czarny
6.2 mm
Konstrukcja z blokadą
5.6 mm
3
0,6559 zł - 0,8098 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
Czarny
9.1 mm
Konstrukcja z blokadą
5.6 mm
3
0,7127 zł - 0,8799 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.9 mm
Czarny
10.4 mm
Konstrukcja z blokadą
6.4 mm
3
0,8293 zł - 1,0239 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.7 mm
Czarny
17.0 mm
Konstrukcja z blokadą
5.6 mm
3
0,73 zł - 0,9012 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.6 mm
Czarny
12.1 mm
Konstrukcja z blokadą
5.6 mm
3
0,8293 zł - 1,0239 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.1 mm
Czarny
18.5 mm
Konstrukcja z blokadą
5.6 mm
3
2,1633 zł - 2,6707 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
53.4 mm
Czarny
45.5 mm
Konstrukcja z blokadą
8.7 mm
3
2,556 zł - 5,9754 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.2 mm
Czarny
31.8 mm
Konstrukcja z blokadą
7.5 mm
3
2,6297 zł - 3,2466 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.7 mm
Czarny
53.9 mm
Konstrukcja z blokadą
10.3 mm
3
0,5596 zł - 0,6908 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
Naturalny
7.2 mm
Konstrukcja z blokadą
3.8 mm
3
2,0044 zł - 2,4745 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.9 mm
Czarny
35.7 mm
Konstrukcja z blokadą
8.7 mm
3
0,8497 zł - 1,0489 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.9 mm
Czarny
21.3 mm
Konstrukcja z blokadą
5.6 mm
3
2,2827 zł - 2,8182 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
54.0 mm
Czarny
47.5 mm
Konstrukcja z blokadą
10.3 mm
3
1,045 zł - 1,2901 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.0 mm
Czarny
22.5 mm
Konstrukcja z blokadą
6.4 mm
3
0,8091 zł - 0,9989 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.2 mm
Czarny
15.2 mm
Konstrukcja z blokadą
6.4 mm
3
  • z 8
Zaciski do węży 9.1 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10221808

Przedział cen netto
1,2819 zł - 1,0384 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    5.8 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Fin Clip Base, Inter-Locking
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 74.7 mm 80.5 mm Nylon 6/6 Czarny

10221747

Przedział cen netto
5,5768 zł - 4,5172 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    9.4 mm
  • d1
    74.7 mm
  • d2
    80.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Double Grip Inter-Locking
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 25.1 mm 28.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10221815

Przedział cen netto
2,3195 zł - 1,8787 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    6.4 mm
  • d1
    25.1 mm
  • d2
    28.8 mm
  • Rodzaj mocowania
    Fin Clip Base, Inter-Locking
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 97.7 mm 102.1 mm Nylon 6/6 Czarny

10221785

Przedział cen netto
5,7889 zł - 4,689 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    8.5 mm
  • d1
    97.7 mm
  • d2
    102.1 mm
  • Rodzaj mocowania
    Double Grip Inter-Locking
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 7.6 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Czarny

10362341

Przedział cen netto
0,7823 zł - 0,6337 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    5.6 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    8.9 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 6.2 mm 7.4 mm Nylon 6/6 Czarny

10362334

Przedział cen netto
0,7548 zł - 0,6114 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 9.1 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10362358

Przedział cen netto
0,8098 zł - 0,6559 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    5.6 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 10.4 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Czarny

10362365

Przedział cen netto
0,8799 zł - 0,7127 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    6.4 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 17.0 mm 19.7 mm Nylon 6/6 Czarny

10362402

Przedział cen netto
1,0239 zł - 0,8293 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    5.6 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.7 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 12.1 mm 13.6 mm Nylon 6/6 Czarny

10362372

Przedział cen netto
0,9012 zł - 0,73 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 18.5 mm 20.1 mm Nylon 6/6 Czarny

10362419

Przedział cen netto
1,0239 zł - 0,8293 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    5.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 45.5 mm 53.4 mm Nylon 6/6 Czarny

10362495

Przedział cen netto
2,6707 zł - 2,1633 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    8.7 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    53.4 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 31.8 mm 36.2 mm Nylon 6/6 Czarny

10362464

Przedział cen netto
5,9754 zł - 2,556 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    7.5 mm
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    36.2 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 53.9 mm 60.7 mm Nylon 6/6 Czarny

10362518

Przedział cen netto
3,2466 zł - 2,6297 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    10.3 mm
  • d1
    53.9 mm
  • d2
    60.7 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 7.2 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10362525

Przedział cen netto
0,6908 zł - 0,5596 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    3.8 mm
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    7.9 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 35.7 mm 40.9 mm Nylon 6/6 Czarny

10362471

Przedział cen netto
2,4745 zł - 2,0044 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    8.7 mm
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    40.9 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 21.3 mm 23.9 mm Nylon 6/6 Czarny

10362433

Przedział cen netto
1,0489 zł - 0,8497 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    5.6 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.9 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 47.5 mm 54.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10362501

Przedział cen netto
2,8182 zł - 2,2827 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    10.3 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 22.5 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10362440

Przedział cen netto
1,2901 zł - 1,045 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 15.2 mm 17.2 mm Nylon 6/6 Czarny

10362396

Przedział cen netto
0,9989 zł - 0,8091 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    6.4 mm
  • d1
    15.2 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny