Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Zaprojektowane, aby zapewnić bezpieczne i lepsze połączenie węży i rurek ze złączkami.Wyposażone w zamek wciskany, który ułatwia montaż i demontaż.Do zastosowań motoryzacyjnych, przemysłowych i hydraulicznych. Materiał: Nylon 6/6, PA Kolor: Czarny, Naturalny, Biały, Szary Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | Kolor | d1 | Rodzaj mocowania | W | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5763 zł - 0,7115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
0.283 in
7.2 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,8542 zł - 1,0546 zł | 500 Na stanie |
0.791 in
20.1 mm
|
Czarny
|
0.728 in
18.5 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 2,6327 zł - 6,1547 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.425 in
36.2 mm
|
Czarny
|
1.252 in
31.8 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,7341 zł - 0,9063 zł | 1000 Na stanie |
0.469 in
11.9 mm
|
Czarny
|
0.409 in
10.4 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,6297 zł - 0,7774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.291 in
7.4 mm
|
Czarny
|
0.244 in
6.2 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 2,2282 zł - 2,7508 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.102 in
53.4 mm
|
Czarny
|
1.791 in
45.5 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,6756 zł - 0,8341 zł | 500 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
0.358 in
9.1 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,6527 zł - 0,8058 zł | 500 Na stanie |
0.35 in
8.9 mm
|
Czarny
|
0.299 in
7.6 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,8334 zł - 1,0289 zł | 1000 Na stanie |
0.606 in
15.4 mm
|
Czarny
|
0.539 in
13.7 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 1,0763 zł - 1,3288 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
Czarny
|
0.886 in
22.5 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 2,1548 zł - 2,6603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.811 in
46.0 mm
|
Czarny
|
1.594 in
40.5 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 1,8815 zł - 1,8815 zł | 18200 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
0.402 in
10.2 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 2,5278 zł - 2,5278 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny
|
1.063 in
27.0 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 2,298 zł - 2,298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.807 in
20.5 mm
|
Czarny
|
0.717 in
18.2 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 2,4273 zł - 2,4273 zł | 300 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
0.866 in
22.0 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 2,1687 zł - 2,1687 zł | 4400 Na stanie |
0.677 in
17.2 mm
|
Czarny
|
0.591 in
15.0 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 2,5996 zł - 2,5996 zł | 3100 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
Czarny
|
0.504 in
12.8 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 1,6804 zł - 1,6804 zł | 8800 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
0.26 in
6.6 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 3,8348 zł - 3,8348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.398 in
35.5 mm
|
Czarny
|
1.28 in
32.5 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 5,6733 zł - 5,6733 zł | 1200 Na stanie |
1.87 in
47.5 mm
|
Czarny
|
0.433 in
11.0 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować