Menu Search

Pierścień osadczy 12.0 23.0 1.6 POM

Plastikowe pierścienie zabezpieczające w kształcie litery C są używane z przegubami widełkowymi lub sworzniami do zabezpieczania położenia wałów. Są bardziej odporne na korozję niż metalowe pierścienie zabezpieczające i lżejsze, co przyczynia się do zmniejszenia wagi całego podzespołu. Mają średnicę Ø12x1.6.
Numer produktu Essentra:

20212759

Numer produktu produkcyjny:

20212759

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 1,6555 zł
50 - 99 1,307 zł
100 - 199 1,2634 zł
200 - 499 1,176 zł
500 - 999 1,089 zł
1000 + 1,002 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1,66 zł

1 x 1,6555 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 12.0
d2 23.0
l1 1.6
Materiał POM
Kolor Czarny

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt