Menu Search

Pierścień osadczy 9.0 18.5 1.4 POM

Plastikowe pierścienie zabezpieczające w kształcie litery C są używane z przegubami widełkowymi lub sworzniami do zabezpieczania położenia wałów. Są bardziej odporne na korozję niż metalowe pierścienie zabezpieczające i lżejsze, co przyczynia się do zmniejszenia wagi całego podzespołu. Mają średnicę Ø9x1.4.
Numer produktu Essentra:

20212742

Numer produktu produkcyjny:

20212742

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 1,6119 zł
50 - 99 1,307 zł
100 - 199 1,2198 zł
200 - 499 1,133 zł
500 - 999 1,046 zł
1000 + 0,958 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1,61 zł

1 x 1,6119 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 9.0
d2 18.5
l1 1.4
Materiał POM
Kolor Czarny

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt