Menu Search

Pierścień osadczy 7.0 14.0 1.3 POM

Plastikowe pierścienie zabezpieczające w kształcie litery C są używane z przegubami widełkowymi lub sworzniami do zabezpieczania położenia wałów. Są bardziej odporne na korozję niż metalowe pierścienie zabezpieczające i lżejsze, co przyczynia się do zmniejszenia wagi całego podzespołu. Mają średnicę Ø7x1.3.
Numer produktu Essentra:

20212735

Numer produktu produkcyjny:

20212735

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 1,3941 zł
50 - 99 1,1327 zł
100 - 199 1,0456 zł
200 - 499 0,958 zł
500 - 999 0,915 zł
1000 + 0,828 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1,39 zł

1 x 1,3941 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 7.0
d2 14.0
l1 1.3
Materiał POM
Kolor Czarny

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt