Menu Search

Nit wkręcany 6.4 mm 4.0 mm (PT) Nylon 6/6 Naturalny

Nity wkręcane wykonane z nylonu 6/6. Okrągły łeb kotwy ze żłobieniem krzyżowym. Gdy trzpień jest wkręcany w korpus, przelotka rozszerza się i blokuje na miejscu. Demontaż za pomocą śrubokręta krzyżakowego. Możliwość wielokrotnego użycia.
Numer produktu Essentra:

10373606

Numer produktu produkcyjny:

401007

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 1,4654 zł
5000 - 9999 1,3188 zł
10000 + 1,187 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 465,40 zł

1000 x 1,4654 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Zakres grubości panelu 3.9 - 4.0 mm
Średnica pasującego otworu 6.4 mm
Średnica łba 15.1 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.6 mm
Długość kotwy 10.7 mm
Średnica otworu 6.4 mm
Rodzaj nitu Nity wbijane
Kształt główki nitu Okrągłe
Rodzaj klucza Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
Wersja 7
Materiał nitu Nylon 6/6
Materiał osi Nylon 6/6
Kolor Naturalny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt