Menu Search

Plastikowe maskownice kolorowe

Na stanie

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

  • Zaślepki maskownice na śruby i osłony bazowe służą do estetycznego maskowania elementów mocujących. Oferują idealne zabezpieczenie odsłoniętych połączeń w urządzeniach zewnętrznych przed wpływem otoczenia.
  • Szczególnie dobrze sprawdzają się na placach zabaw dla dzieci i przyrządach gimnastycznych.
  • Zatrzaśnięcie w położeniu docelowym wymaga minimalnego wysiłku.
Materiał: PP Kolor: Czarny, Żółty, Czerwony, Biały, Niebieski, Zielony Grupa SR: SR2040

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
50 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Gwint śruby D d1 d2 h H Typ Kup
0,8422 zł - 0,8422 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,5201 zł - 0,5201 zł 24500 Na stanie
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,5856 zł - 0,5856 zł 34250 Na stanie
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
1,1476 zł - 1,1476 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,7069 zł - 0,7069 zł 6762 Na stanie
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,6247 zł - 0,6247 zł 7475 Na stanie
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,6247 zł - 0,6247 zł 27000 Na stanie
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,7069 zł - 0,7069 zł 6355 Na stanie
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,6247 zł - 0,6247 zł 121146 Na stanie
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,8422 zł - 0,8422 zł 8332 Na stanie
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,8422 zł - 0,8422 zł 123200 Na stanie
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,9356 zł - 0,9356 zł 14000 Na stanie
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,6247 zł - 0,6247 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,9356 zł - 0,9356 zł 15350 Na stanie
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,5856 zł - 0,5856 zł 25150 Na stanie
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,5201 zł - 0,5201 zł 32250 Na stanie
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,9356 zł - 0,9356 zł 28800 Na stanie
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,8422 zł - 0,8422 zł 33500 Na stanie
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
1,5757 zł - 1,5757 zł 13084 Na stanie
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,5856 zł - 0,5856 zł 14000 Na stanie
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
  • z 3
Plastikowe maskownice kolorowe PP

10057452

Przedział cen netto
0,8422 zł - 0,8422 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Przedział cen netto
0,5201 zł - 0,5201 zł

Zapasy magazynowe
24500 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M8 8.3 mm 32.0 mm PP Biały

10057315

Przedział cen netto
0,5856 zł - 0,5856 zł

Zapasy magazynowe
34250 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M10 38.0 mm PP Czarny

10057384

Przedział cen netto
1,1476 zł - 1,1476 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M8 32.0 mm PP Niebieski

10057247

Przedział cen netto
0,7069 zł - 0,7069 zł

Zapasy magazynowe
6762 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M6 25.0 mm PP Czerwony

10057155

Przedział cen netto
0,6247 zł - 0,6247 zł

Zapasy magazynowe
7475 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M6 25.0 mm PP Niebieski

10057124

Przedział cen netto
0,6247 zł - 0,6247 zł

Zapasy magazynowe
27000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M8 32.0 mm PP Żółty

10057285

Przedział cen netto
0,7069 zł - 0,7069 zł

Zapasy magazynowe
6355 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M6 25.0 mm PP Czarny

10057148

Przedział cen netto
0,6247 zł - 0,6247 zł

Zapasy magazynowe
121146 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M10 10.3 mm 38.0 mm PP Biały

10057438

Przedział cen netto
0,8422 zł - 0,8422 zł

Zapasy magazynowe
8332 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M10 38.0 mm PP Zielony

10057414

Przedział cen netto
0,8422 zł - 0,8422 zł

Zapasy magazynowe
123200 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe 43.0 mm PP

10057575

Przedział cen netto
0,9356 zł - 0,9356 zł

Zapasy magazynowe
14000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Plastikowe maskownice kolorowe;M6;PP;Zielony

10057117

Przedział cen netto
0,6247 zł - 0,6247 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M12 12.4 mm 43.0 mm PP Biały

10057551

Przedział cen netto
0,9356 zł - 0,9356 zł

Zapasy magazynowe
15350 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Plastikowe maskownice kolorowe 8.3 mm 32.0 mm PP

10057322

Przedział cen netto
0,5856 zł - 0,5856 zł

Zapasy magazynowe
25150 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe 6.3 mm 25.0 mm PP

10057209

Przedział cen netto
0,5201 zł - 0,5201 zł

Zapasy magazynowe
32250 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M12 43.0 mm PP Żółty

10057582

Przedział cen netto
0,9356 zł - 0,9356 zł

Zapasy magazynowe
28800 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M10 38.0 mm PP Żółty

10057469

Przedział cen netto
0,8422 zł - 0,8422 zł

Zapasy magazynowe
33500 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M12 PP Czerwony

10057513

Przedział cen netto
1,5757 zł - 1,5757 zł

Zapasy magazynowe
13084 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M8 8.3 mm 32.0 mm PP Żółty

10057346

Przedział cen netto
0,5856 zł - 0,5856 zł

Zapasy magazynowe
14000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm