Menu Search

Plastikowe maskownice kolorowe

Na stanie

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

  • Zaślepki maskownice na śruby i osłony bazowe służą do estetycznego maskowania elementów mocujących. Oferują idealne zabezpieczenie odsłoniętych połączeń w urządzeniach zewnętrznych przed wpływem otoczenia.
  • Szczególnie dobrze sprawdzają się na placach zabaw dla dzieci i przyrządach gimnastycznych.
  • Zatrzaśnięcie w położeniu docelowym wymaga minimalnego wysiłku.
Materiał: PP Kolor: Czarny, Żółty, Czerwony, Biały, Niebieski, Zielony Grupa SR: SR2040

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
50 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Gwint śruby D d1 d2 h H Typ Kup
0,5856 zł - 0,5856 zł 25650 Na stanie
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,6247 zł - 0,6247 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,5201 zł - 0,5201 zł 24500 Na stanie
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,5856 zł - 0,5856 zł 34250 Na stanie
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,8422 zł - 0,8422 zł 32100 Na stanie
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,5201 zł - 0,5201 zł 49500 Na stanie
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,9356 zł - 0,9356 zł 3400 Na stanie
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,5856 zł - 0,5856 zł 22260 Na stanie
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,8422 zł - 0,8422 zł 8332 Na stanie
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,5856 zł - 0,5856 zł 28500 Na stanie
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,8422 zł - 0,8422 zł 34700 Na stanie
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,5201 zł - 0,5201 zł 31250 Na stanie
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,9356 zł - 0,9356 zł 26000 Na stanie
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,9356 zł - 0,9356 zł 28800 Na stanie
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,5201 zł - 0,5201 zł 4750 Na stanie
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,8422 zł - 0,8422 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,8422 zł - 0,8422 zł 125200 Na stanie
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
1,1476 zł - 1,1476 zł 13600 Na stanie
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
1,5896 zł - 1,5896 zł 10000 Na stanie
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,6247 zł - 0,6247 zł 121146 Na stanie
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
  • z 3
Plastikowe maskownice kolorowe 8.3 mm 32.0 mm PP

10057322

Przedział cen netto
0,5856 zł - 0,5856 zł

Zapasy magazynowe
25650 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe;M6;PP;Zielony

10057117

Przedział cen netto
0,6247 zł - 0,6247 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Przedział cen netto
0,5201 zł - 0,5201 zł

Zapasy magazynowe
24500 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M8 8.3 mm 32.0 mm PP Biały

10057315

Przedział cen netto
0,5856 zł - 0,5856 zł

Zapasy magazynowe
34250 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe 38.0 mm PP

10057445

Przedział cen netto
0,8422 zł - 0,8422 zł

Zapasy magazynowe
32100 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M6 6.3 mm 25.0 mm PP Zielony

10057179

Przedział cen netto
0,5201 zł - 0,5201 zł

Zapasy magazynowe
49500 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe 43.0 mm PP

10057568

Przedział cen netto
0,9356 zł - 0,9356 zł

Zapasy magazynowe
3400 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M8 8.3 mm 32.0 mm PP Niebieski

10057308

Przedział cen netto
0,5856 zł - 0,5856 zł

Zapasy magazynowe
22260 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M10 10.3 mm 38.0 mm PP Biały

10057438

Przedział cen netto
0,8422 zł - 0,8422 zł

Zapasy magazynowe
8332 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M8 8.3 mm 32.0 mm PP Zielony

10057292

Przedział cen netto
0,5856 zł - 0,5856 zł

Zapasy magazynowe
28500 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M10 38.0 mm PP Żółty

10057469

Przedział cen netto
0,8422 zł - 0,8422 zł

Zapasy magazynowe
34700 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M6 6.3 mm 25.0 mm PP Niebieski

10057186

Przedział cen netto
0,5201 zł - 0,5201 zł

Zapasy magazynowe
31250 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M12 43.0 mm PP Zielony

10057537

Przedział cen netto
0,9356 zł - 0,9356 zł

Zapasy magazynowe
26000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M12 43.0 mm PP Żółty

10057582

Przedział cen netto
0,9356 zł - 0,9356 zł

Zapasy magazynowe
28800 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M6 6.3 mm 25.0 mm PP Biały

10057193

Przedział cen netto
0,5201 zł - 0,5201 zł

Zapasy magazynowe
4750 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe PP

10057452

Przedział cen netto
0,8422 zł - 0,8422 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M10 38.0 mm PP Zielony

10057414

Przedział cen netto
0,8422 zł - 0,8422 zł

Zapasy magazynowe
125200 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M10 38.0 mm PP Żółty

10057407

Przedział cen netto
1,1476 zł - 1,1476 zł

Zapasy magazynowe
13600 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M12 43.0 mm PP Biały

10057490

Przedział cen netto
1,5896 zł - 1,5896 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M6 25.0 mm PP Czarny

10057148

Przedział cen netto
0,6247 zł - 0,6247 zł

Zapasy magazynowe
121146 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm