Menu Search

Płaski uchwyt kablowy

Na stanie

Uchwyty do kabli płaskich zatrzaskują się w miejscu montażu i są wyposażone w wypustkę zwalniającą, która zapewnia szybki demontaż elementu zatrzaskowego

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kup
1,396 zł - 1,396 zł 40 Na stanie
0,7009 zł - 0,7009 zł 150 Na stanie
Zacisk kabli płaskich 50.8 mm 38.1 mm Naturalny Nylon 6/6

10154489

Przedział cen netto
1,396 zł - 1,396 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Montaż wciskany
  • Kod towaru
    3926909790
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Zacisk kabli płaskich Bez mocowania 63.5 mm 76.2 mm Nylon 6/6

10005989

Przedział cen netto
0,7009 zł - 0,7009 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Push In
  • Długość podstawy
    76.2 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    63.5 mm
  • Kod towaru
    3926909790