Menu Search

Pierścień osadczy 12.0 11.5 1.1 Stal nierdzewna 303

Nierdzewne pierścienie zabezpieczające w kształcie litery C są używane z przegubami widełkowymi lub klipsami do blokowania położenia wałów. Zapobiegają ich niepożądanemu przemieszczeniu lub przesunięciu. Są odporne na korozję i gwarantują długotrwałą wydajną pracę w surowych warunkach. Mają gwint M12.
Numer produktu Essentra:

20212810

Numer produktu produkcyjny:

20212810

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 499 8,6695 zł
500 - 999 6,4912 zł
1000 + 5,6199 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

8,67 zł

1 x 8,6695 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 12.0
d2 11.5
d3 11.0
d4 7.7
d5 min 1.7
h1 3.3
h2 1.8
l1 1.1
l2 1.0
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt