Menu Search

Pierścień osadczy 10.0 9.6 1.1 Stal nierdzewna 303

Nierdzewne pierścienie zabezpieczające w kształcie litery C są używane z przegubami widełkowymi lub klipsami do blokowania położenia wałów. Zapobiegają ich niepożądanemu przemieszczeniu lub przesunięciu. Są odporne na korozję i gwarantują długotrwałą wydajną pracę w surowych warunkach. Mają gwint M10.
Numer produktu Essentra:

20212803

Numer produktu produkcyjny:

20212803

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 499 5,4021 zł
500 - 999 4,0516 zł
1000 + 3,5288 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

5,40 zł

1 x 5,4021 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 10.0
d2 9.6
d3 9.3
d4 12.7
d5 min 1.7
h1 3.3
h2 1.8
l1 1.1
l2 1.0
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt