Menu Search

Pierścień osadczy 5.0 4.8 0.7 Stal nierdzewna 303

Nierdzewne pierścienie zabezpieczające w kształcie litery C są używane z przegubami widełkowymi lub klipsami do blokowania położenia wałów. Zapobiegają ich niepożądanemu przemieszczeniu lub przesunięciu. Są odporne na korozję i gwarantują długotrwałą wydajną pracę w surowych warunkach. Mają gwint M5.
Numer produktu Essentra:

20212773

Numer produktu produkcyjny:

20212773

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 499 2,7882 zł
500 - 999 2,0911 zł
1000 + 1,8297 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

2,79 zł

1 x 2,7882 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 5.0
d2 4.8
d3 3.7
d4 6.2
d5 min 1.0
h1 2.5
h2 1.1
l1 0.7
l2 0.6
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt