Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pierścienie osadcze pełnią funkcję występu, który utrzymuje komponenty i zespoły w miejscu na gładkim wale. Mogą również być stosowane jako element jednorazowego użytku w obudowie lub otworze. Do popularnych zastosowań należy ustalanie pozycji wału.
Instaluje się je we wstępnie przygotowanych rowkach na osiach i sworzniach, tworząc w ten sposób występ utrzymujący dany komponent lub zespół. Pierścienie są wyposażone w „wargę” ułatwiającą montaż i demontaż.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Grubość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3992 zł - 0,3992 zł | 28896 Na stanie |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,5314 zł - 0,5314 zł | 49500 Na stanie |
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,708 zł - 0,708 zł | 19500 Na stanie |
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
||
| 0,4452 zł - 0,4452 zł | 26000 Na stanie |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 0,234 zł - 0,234 zł | 8000 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,5098 zł - 0,5098 zł | 20500 Na stanie |
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,4869 zł - 0,4869 zł | 14500 Na stanie |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,8215 zł - 0,8215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.906 in
23.0 mm