Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rury karbowane zostały opracowane i przetestowane pod kątem zgodności z najsurowszymi wymogami jakościowymi, a ich jakość oraz zgodność ze standardami została potwierdzona na całym świecie. Rury te są zgodne z plastikowymi standardami systemów ochronnych i akcesoriami. Peszle są bardzo giętkie i wytrzymałe. Ich duża odporność na uderzenia sprawia, że po zgnieceniu odzyskuje pierwotny kształt. Rury karbowane tego typu są stosowane między innymi w rozprowadzeniu instalacji na produkcji i w fabrykach, jako osłona kabli przyłączeniowych do maszyn. Dostępne w wykonaniu z różnych materiałów, pozwalają spełnić różne wymagania.
Grupa SR: SR1734
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kolor | Materiał | Średnica wewnętrzna | Min. kompatybilna średnica rury | Średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111,9451 zł - 111,9451 zł | 50 Na stanie |
1.457 in
37.0 mm
|
Czarny
|
PA
|
|
|
|
||
| 1 777,7197 zł - 1 777,7197 zł | 1 Na stanie |
164.042 ft
50.0 m
|
Czarny
|
PA
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 2 184,6493 zł - 2 184,6493 zł | 4 Na stanie |
164.042 ft
50.0 m
|
Czarny
|
PA
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 9,422 zł - 9,422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
328.084 ft
100.0 m
|
Czarny
|
PA
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 22,2337 zł - 22,2337 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
164.042 ft
50.0 m
|
Czarny
|
PA
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 6,2132 zł - 6,2132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
328.084 ft
100.0 m
|
Czarny
|
LDPE
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 9,422 zł - 9,422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
328.084 ft
100.0 m
|
Czarny
|
PA
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 10153499 | 21,5575 zł - 21,5575 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
164.042 ft
50.0 m
|
Czarny
|
PA
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
|
| 4,7541 zł - 4,7541 zł | 100 Na stanie |
328.084 ft
100.0 m
|
Czarny
|
PA
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 5,3584 zł - 5,3584 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
328.084 ft
100.0 m
|
Czarny
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1 063,076 zł - 1 063,076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.808 ft
10.0 m
|
Stal
|
Stal
|
1.106 in
28.1 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1 464,9995 zł - 1 464,9995 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.808 ft
10.0 m
|
Czarny
|
Stal
|
1.106 in
28.1 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 6,9229 zł - 6,9229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
328.084 ft
100.0 m
|
Czarny
|
LDPE
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 10,4418 zł - 10,4418 zł | 100 Na stanie |
164.042 ft
50.0 m
|
Czarny
|
LDPE
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 24,4025 zł - 24,4025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
164.042 ft
50.0 m
|
Czarny
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 7,2087 zł - 7,2087 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
328.084 ft
100.0 m
|
Czarny
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 7,4833 zł - 7,4833 zł | 16800 Na stanie |
328.084 ft
100.0 m
|
Czarny
|
LDPE
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 10153505 | 23,0679 zł - 23,0679 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
164.042 ft
50.0 m
|
Czarny
|
LDPE
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
|
| 5,0126 zł - 5,0126 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
328.084 ft
100.0 m
|
Czarny
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 586,3121 zł - 586,3121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.808 ft
10.0 m
|
Stal
|
Stal
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm