Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rury karbowane zostały opracowane i przetestowane pod kątem zgodności z najsurowszymi wymogami jakościowymi, a ich jakość oraz zgodność ze standardami została potwierdzona na całym świecie. Rury te są zgodne z plastikowymi standardami systemów ochronnych i akcesoriami. Peszle są bardzo giętkie i wytrzymałe. Ich duża odporność na uderzenia sprawia, że po zgnieceniu odzyskuje pierwotny kształt. Rury karbowane tego typu są stosowane między innymi w rozprowadzeniu instalacji na produkcji i w fabrykach, jako osłona kabli przyłączeniowych do maszyn. Dostępne w wykonaniu z różnych materiałów, pozwalają spełnić różne wymagania.
Grupa SR: SR1734
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kolor | Materiał | Średnica wewnętrzna | Min. kompatybilna średnica rury | Średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,0806 zł - 104,1575 zł | 40 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Czarny
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 116,1065 zł - 140,4889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Czarny
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 22,6598 zł - 22,6598 zł | 3 Na stanie |
1.929 in
49.0 mm
|
Czarny
|
PA
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 92,9547 zł - 92,9547 zł | 1530 Na stanie |
2.126 in
54.0 mm
|
Czarny
|
PA
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 54,1722 zł - 54,1722 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.85 in
47.0 mm
|
Czarny
|
PA
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 26,397 zł - 26,397 zł | 75 Na stanie |
2.047 in
52.0 mm
|
Czarny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 54,2861 zł - 133,0009 zł | 15 Na stanie |
3.543 in
90.0 mm
|
Czarny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 962,745 zł - 962,745 zł | 1 Na stanie |
82.021 ft
25.0 m
|
Czarny
|
PA
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 1 777,7197 zł - 1 777,7197 zł | 1 Na stanie |
164.042 ft
50.0 m
|
Czarny
|
PA
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 2 184,6493 zł - 2 184,6493 zł | 4 Na stanie |
164.042 ft
50.0 m
|
Czarny
|
PA
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 9,422 zł - 9,422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
328.084 ft
100.0 m
|
Czarny
|
PA
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 22,2337 zł - 22,2337 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
164.042 ft
50.0 m
|
Czarny
|
PA
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 6,2132 zł - 6,2132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
328.084 ft
100.0 m
|
Czarny
|
LDPE
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 9,422 zł - 9,422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
328.084 ft
100.0 m
|
Czarny
|
PA
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 10153499 | 21,5575 zł - 21,5575 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
164.042 ft
50.0 m
|
Czarny
|
PA
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
|
| 4,7541 zł - 4,7541 zł | 100 Na stanie |
328.084 ft
100.0 m
|
Czarny
|
PA
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 5,3584 zł - 5,3584 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
328.084 ft
100.0 m
|
Czarny
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1 063,076 zł - 1 063,076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.808 ft
10.0 m
|
Stal
|
Stal
|
1.106 in
28.1 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1 464,9995 zł - 1 464,9995 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.808 ft
10.0 m
|
Czarny
|
Stal
|
1.106 in
28.1 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1 184,252 zł - 1 184,252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.021 ft
25.0 m
|
Czarny
|
PA
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm