Rury karbowane zostały opracowane i przetestowane pod kątem zgodności z najsurowszymi wymogami jakościowymi, a ich jakość oraz zgodność ze standardami została potwierdzona na całym świecie. Rury te są zgodne z plastikowymi standardami systemów ochronnych i akcesoriami. Peszle są bardzo giętkie i wytrzymałe. Ich duża odporność na uderzenia sprawia, że po zgnieceniu odzyskuje pierwotny kształt. Rury karbowane tego typu są stosowane między innymi w rozprowadzeniu instalacji na produkcji i w fabrykach, jako osłona kabli przyłączeniowych do maszyn. Dostępne w wykonaniu z różnych materiałów, pozwalają spełnić różne wymagania.
Grupa SR: SR1734
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kolor | Materiał | Średnica wewnętrzna | Min. kompatybilna średnica rury | Średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 777,7197 zł - 1 777,7197 zł | 1 Na stanie |
164.042 ft
50.0 m
|
Czarny
|
PA
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 10276891 | 1 079,0146 zł - 1 079,0146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.021 ft
25.0 m
|
Czarny
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 2 184,6493 zł - 2 184,6493 zł | 4 Na stanie |
164.042 ft
50.0 m
|
Czarny
|
PA
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 962,745 zł - 962,745 zł | 1 Na stanie |
82.021 ft
25.0 m
|
Czarny
|
PA
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 1 184,252 zł - 1 184,252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.021 ft
25.0 m
|
Czarny
|
PA
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 6,8654 zł - 6,8654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
328.084 ft
100.0 m
|
Czarny
|
LDPE
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 20,6681 zł - 20,6681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
164.042 ft
50.0 m
|
Czarny
|
LDPE
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 5,2108 zł - 5,2108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
328.084 ft
100.0 m
|
Czarny
|
PA
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 6,529 zł - 6,529 zł | 1000 Na stanie |
328.084 ft
100.0 m
|
Czarny
|
LDPE
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 11,6712 zł - 11,6712 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
164.042 ft
50.0 m
|
Czarny
|
LDPE
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 27,3931 zł - 27,3931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
164.042 ft
50.0 m
|
Czarny
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 5,6733 zł - 5,6733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
328.084 ft
100.0 m
|
Czarny
|
LDPE
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 10276686 | 732,1163 zł - 732,1163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.808 ft
10.0 m
|
Stal
|
Stal
|
0.831 in
21.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 6,9229 zł - 6,9229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
328.084 ft
100.0 m
|
Czarny
|
LDPE
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 10,4418 zł - 10,4418 zł | 100 Na stanie |
164.042 ft
50.0 m
|
Czarny
|
LDPE
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 24,4025 zł - 24,4025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
164.042 ft
50.0 m
|
Czarny
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 7,2087 zł - 7,2087 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
328.084 ft
100.0 m
|
Czarny
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 7,4833 zł - 7,4833 zł | 16800 Na stanie |
328.084 ft
100.0 m
|
Czarny
|
LDPE
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 10153505 | 23,0679 zł - 23,0679 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
164.042 ft
50.0 m
|
Czarny
|
LDPE
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
|
| 5,0126 zł - 5,0126 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
328.084 ft
100.0 m
|
Czarny
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować