Rury karbowane zostały opracowane i przetestowane pod kątem zgodności z najsurowszymi wymogami jakościowymi, a ich jakość oraz zgodność ze standardami została potwierdzona na całym świecie. Rury te są zgodne z plastikowymi standardami systemów ochronnych i akcesoriami. Peszle są bardzo giętkie i wytrzymałe. Ich duża odporność na uderzenia sprawia, że po zgnieceniu odzyskuje pierwotny kształt. Rury karbowane tego typu są stosowane między innymi w rozprowadzeniu instalacji na produkcji i w fabrykach, jako osłona kabli przyłączeniowych do maszyn. Dostępne w wykonaniu z różnych materiałów, pozwalają spełnić różne wymagania.
Grupa SR: SR1734
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kształt peszla | Średnica wewnętrzna | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
13,7975 zł - 13,7975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Dzielone
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
37,3934 zł - 37,3934 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Dzielone
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
6,3587 zł - 6,3587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Dzielone
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
1 254,8597 zł - 1 254,8597 zł | 4 Na stanie |
Nierozdzielany
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
1 359,1188 zł - 1 359,1188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nierozdzielany
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
27,2907 zł - 27,2907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nierozdzielany
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
7,1987 zł - 7,1987 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Dzielone
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
10276891 | 1 047,5869 zł - 1 047,5869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nierozdzielany
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
6,7212 zł - 6,7212 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nierozdzielany
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
10,1376 zł - 10,1376 zł | 50 Na stanie |
Nierozdzielany
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
23,6917 zł - 23,6917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nierozdzielany
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
2 121,0187 zł - 2 121,0187 zł | 4 Na stanie |
Nierozdzielany
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
9,1476 zł - 9,1476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nierozdzielany
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
21,5861 zł - 21,5861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nierozdzielany
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
6,0322 zł - 6,0322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nierozdzielany
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
6,9987 zł - 6,9987 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nierozdzielany
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
7,2653 zł - 7,2653 zł | 16800 Na stanie |
Dzielone
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
9,1476 zł - 9,1476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Dzielone
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
10153499 | 20,9296 zł - 20,9296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Dzielone
|
0.913 in
23.2 mm
|
|
6,6654 zł - 6,6654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nierozdzielany
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować