Menu Search

Papierowa zaślepka maskująca Stożkowa 90.7 mm 19.1 mm Brązowy Papier krepowany

Ta zatyczka stożkowa jest wykonana z mieszaniny materiałów nowo wytworzonych i recyklatów, nadaje się do recyklingu. Nadaje się do lakierowania i powlekania proszkowego, wytrzymuje temperaturę roboczą do 205°C.
Numer produktu Essentra:

10272343

Numer produktu produkcyjny:

491572

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
130 - 1299 2,3529 zł
1300 - 6499 1,6806 zł
6500 + 1,5125 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1300

Zamów wielokrotność 130

Wartość netto:

305,88 zł

130 x 2,3529 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
CH 69.9 mm
H 19.1 mm
M1 79.9 mm
M2 79.9 mm
Materiał Papier krepowany
Kolor Brązowy
Cechy szczególne Podlegają recyklingowi
Kod towaru 4808400000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt