Menu Search

Papierowa zaślepka maskująca Stożkowa 19.3 mm 10.6 mm Brązowy Papier krepowany

Ta zatyczka stożkowa jest wykonana z mieszaniny materiałów nowo wytworzonych i recyklatów, nadaje się do recyklingu. Nadaje się do lakierowania i powlekania proszkowego, wytrzymuje temperaturę roboczą do 205°C.
Numer produktu Essentra:

10272206

Numer produktu produkcyjny:

491553

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1350 - 13499 0,4752 zł
13500 - 67499 0,3394 zł
67500 + 0,3055 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 13500

Zamów wielokrotność 1350

Wartość netto:

641,52 zł

1350 x 0,4752 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
CH 14.2 mm
H 10.6 mm
M1 14.6 mm
M2 14.6 mm
Materiał Papier krepowany
Kolor Brązowy
Cechy szczególne Podlegają recyklingowi
Kod towaru 4808400000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt