Menu Search

Oplot samozamykający 18.0 mm 40.0 mm PES

Plecione rękawy kablowe są zazwyczaj stosowane z kablami lub przewodami i mogą być obcinane nożyczkami bez strzępienia.
Numer produktu Essentra:

10310557

Numer produktu produkcyjny:

900459

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 306,4104 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

306,41 zł

1 x 306,4104 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Zakres kompatybilnych średnic kabli 18.0 - 40.0 mm
Całkowita długość 15.2 m
Znamionowa średnica wewnętrzna 38.0 mm
Długość rolki 15.2 m
Sprzedawane na Rolka
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliester UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt