Menu Search

Oplot samozamykający 3.0 mm 10.0 mm PES

Plecione rękawy kablowe są zazwyczaj stosowane z kablami lub przewodami i mogą być obcinane nożyczkami bez strzępienia.
Numer produktu Essentra:

10310496

Numer produktu produkcyjny:

900453

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 236,8997 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

236,90 zł

1 x 236,8997 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Zakres kompatybilnych średnic kabli 3.0 - 10.0 mm
Całkowita długość 30.5 m
Znamionowa średnica wewnętrzna 9.0 mm
Długość rolki 30.5 m
Sprzedawane na Rolka
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliester UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt