20262716
20262716
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 259,1259 zł |
| 10 - 19 | 233,2046 zł |
| 20 - 49 | 220,2657 zł |
| 50 + | 207,283 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 tol H6 | 30.0 |
|---|---|
| l1 | 70.0 |
| d2 | M8x18 |
| h1 | 56.0 |
| h2 | 42.0 |
| h3 ±005 | 75.0 |
| h4 | 15.0 |
| l2 ±02 | 50.0 |
| w1 | 70.0 |
| w2 ±02 | 50.0 |
| w3 | 35.0 |
| α | 50° |
| Dyn. load C max. N | 1560.0 |
| Static load C0 max. N | 2740.0 |
| Waga g | 630.0 |
| W komplecie | Zainstalowane stalowe łożysko liniowe |
| Materiał korpusu | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować