10100400
3462500
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 - 49 | 19,1571 zł |
| 50 - 99 | 10,9469 zł |
| 100 + | 7,8192 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 3.531 in |
|---|---|
| D | 89.7 mm |
| d | 89.7 mm |
| d | 3.531 in |
| h | 0.508 in |
| h | 12.9 mm |
| Kompatybilny typ kołnierza | 3000 PSI |
| Kod SAE | J518-61 |
| Kompatybilny rozmiar rury | 3.5 in |
| Kompatybilny rozmiar rury | 88.9 mm |
| Wartość znamionowa klasy ciśnienia (wszystkie) | 6000 |
| Kolor | Czerwony |
| Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
| Typ | 1 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować