Menu Search

Osłony złącz czołowych SAE 6000 PSI 54.0 mm J518-61 LDPE

Ta czerwona osłona kołnierzy SAE została wykonana z LDPE; nadaje się do stosowania z elementami 6000 PSI. Temperatura robocza od -30°C do +50°C.
Numer produktu Essentra:

10100370

Numer produktu produkcyjny:

3460000

3200 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 - 124 4,033 zł
125 - 249 2,3045 zł
250 + 1,6461 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

100,83 zł

25 x 4,033 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 54.0 mm
d 54.0 mm
h 12.9 mm
Kompatybilny rozmiar rury 31.8 mm
Kolor Czerwony
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Typ 1
Kod towaru 3923509000
Materiał LDPE

Produkt 3460000 zastępuje:

Osłony złącz czołowych SAE 6000 PSI 54.0 mm J518-62 6000 LDPE
Numer produktu Essentra: 10236062
Numer produktu produkcyjny: 12537

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt