Menu Search

Osłony złącz czołowych SAE 3000 PSI 71.5 mm J518-61 3000 LDPE

Ta czerwona osłona kołnierzy SAE została wykonana z LDPE; nadaje się do stosowania z elementami 3000 PSI. Temperatura robocza od -30°C do +50°C.
Numer produktu Essentra:

10100332

Numer produktu produkcyjny:

3456000

590 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 4,4657 zł
50 - 99 2,5518 zł
100 + 1,8227 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

44,66 zł

10 x 4,4657 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 71.5 mm
d 71.5 mm
h 12.2 mm
Kompatybilny rozmiar rury 50.8 mm
Kolor Czerwony
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Typ 1
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt