Menu Search

Osłony złącz czołowych SAE 3000 PSI 50.7 mm J518-61 LDPE

Ta czerwona osłona kołnierzy SAE została wykonana z LDPE; nadaje się do stosowania z elementami 3000 PSI. Temperatura robocza od -30°C do +50°C.
Numer produktu Essentra:

10100318

Numer produktu produkcyjny:

3454000

3000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 - 124 3,3978 zł
125 - 249 1,9416 zł
250 + 1,3868 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

84,95 zł

25 x 3,3978 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 50.7 mm
d 50.7 mm
h 10.7 mm
Kompatybilny rozmiar rury 31.8 mm
Kolor Czerwony
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Typ 1
Kod towaru 3923509000
Materiał LDPE

Produkt 3454000 zastępuje:

Osłony złącz czołowych SAE 3000 PSI 50.0 mm J518-61 3000 LDPE
Numer produktu Essentra: 10233887
Numer produktu produkcyjny: 12007

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt