Menu Search

Osłony złącz czołowych SAE 3000 PSI 38.0 mm J518-61 LDPE

Ta czerwona osłona kołnierzy SAE została wykonana z LDPE; nadaje się do stosowania z elementami 3000 PSI. Temperatura robocza od -30°C do +50°C.
Numer produktu Essentra:

10100295

Numer produktu produkcyjny:

3452000

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 - 249 2,6631 zł
250 - 499 1,5217 zł
500 + 1,0869 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

133,16 zł

50 x 2,6631 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 38.0 mm
d 38.0 mm
h 9.4 mm
Kompatybilny rozmiar rury 19.0 mm
Kolor Czerwony
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Typ 1
Kod towaru 3926909790
Materiał LDPE

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt