Menu Search

Osłony złącz czołowych SAE 3000 PSI 30.3 mm J518-61 3000 LDPE

Ta czerwona osłona kołnierzy SAE została wykonana z LDPE; nadaje się do stosowania z elementami 3000 PSI. Temperatura robocza od -30°C do +50°C.
Numer produktu Essentra:

10100288

Numer produktu produkcyjny:

3451000

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 - 249 2,2005 zł
250 - 499 1,2574 zł
500 + 0,8981 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

110,03 zł

50 x 2,2005 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 30.3 mm
d 30.3 mm
h 9.4 mm
Kompatybilny typ kołnierza 3000 PSI
Kod SAE J518-61
Kompatybilny rozmiar rury 12.7 mm
Wartość znamionowa klasy ciśnienia (wszystkie) 3000
Kolor Czerwony
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Typ 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt