20592165
20592165
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 50 - 499 | 1,3729 zł |
| 500 - 2499 | 0,9806 zł |
| 2500 + | 0,8825 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 3.126 in |
|---|---|
| D | 79.4 mm |
| d | 3.126 in |
| d | 79.4 mm |
| h | 12.6 mm |
| h | 0.496 in |
| Kompatybilny typ kołnierza | 3000 PSI |
| Kod SAE | J518-61 |
| Kompatybilny rozmiar rury | 2 in |
| Kompatybilny rozmiar rury | 50.8 mm |
| Wartość znamionowa klasy ciśnienia (wszystkie) | 6000 |
| Kolor | Czerwony |
| Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
| Typ | 2 |
| Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować