20592080
20592080
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,6849 zł |
| 1000 - 4999 | 0,4892 zł |
| 5000 + | 0,4403 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.969 in |
|---|---|
| D | 50.0 mm |
| d | 50.0 mm |
| d | 1.969 in |
| h | 0.394 in |
| h | 10.0 mm |
| Kompatybilny typ kołnierza | 3000 PSI |
| Kod SAE | J518-61 |
| Kompatybilny rozmiar rury | 1.252 in |
| Kompatybilny rozmiar rury | 31.8 mm |
| Wartość znamionowa klasy ciśnienia (wszystkie) | 3000 |
| Kolor | Czerwony |
| Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
| Typ | 2 |
| Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować