Menu Search

Osłony złącz czołowych SAE 3000 PSI 84.0 mm J518-61 3000 LDPE

SAE 3000psi Butt Weld Covers are designed to protect split-flange coupling surfaces. The translucent material allows the O-ring to remain visible while providing secure protection by an internal locking bead.
Numer produktu Essentra:

10186473

Numer produktu produkcyjny:

110548

400 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
55 - 274 13,2557 zł
275 - 549 7,5746 zł
550 + 5,4104 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 550

Zamów wielokrotność 55

Wartość netto:

729,06 zł

55 x 13,2557 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 84.0 mm
d 84.0 mm
h 12.7 mm
Kompatybilny typ kołnierza Split Flange
Kod SAE J518-61
Kompatybilny rozmiar rury 63.5 mm
Wartość znamionowa klasy ciśnienia (wszystkie) 3000
Kolor Naturalny
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Typ 1
Kod towaru 3926909790
Materiał LDPE

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt