Menu Search

Osłony złącz czołowych SAE 3000 PSI 71.3 mm J518-61 3000 LDPE

SAE 3000psi Butt Weld Covers are designed to protect split-flange coupling surfaces. The translucent material allows the O-ring to remain visible while providing secure protection by an internal locking bead.
Numer produktu Essentra:

10186466

Numer produktu produkcyjny:

110547

370 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
75 - 374 6,4912 zł
375 - 749 3,7092 zł
750 + 2,6494 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 750

Zamów wielokrotność 75

Wartość netto:

486,84 zł

75 x 6,4912 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 71.3 mm
d 71.3 mm
h 14.8 mm
Kompatybilny typ kołnierza Split Flange
Kod SAE J518-61
Kompatybilny rozmiar rury 50.8 mm
Wartość znamionowa klasy ciśnienia (wszystkie) 3000
Kolor Naturalny
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Typ 1
Kod towaru 3926909790
Materiał LDPE

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt